智能点胶功能套件

针对点胶任务的智能功能套件

更快速、更灵活、更通用

联系我们

领先时代的点胶工具:
智能点胶功能套件

智能点胶功能套件 是一款面向各种点胶系统(例如贴标或密封)的理想子系统。

快速上手,即插即用

现代化的电子工具可确保简单、快速地进行产品选型和配置。预装软件可以快速直观地调试子系统和点胶头。基于网页的现代化直观用户界面可简化编程并向用户显示位置、流量和周期时间等当前过程数据,最大程度保证灵活性和生产效率。

适用于多种任务的智能系统解决方案

点胶机器人用途广泛,不仅适用于汽车和包装行业,还可应用于电池和半导体生产。套件集成了各种兼容的点胶头,可以快速轻松地执行各种点胶流程,如铺胶、注胶或喷胶。

Smart Function Kit Dispensing
  • 带集成控制系统的伺服驱动器

    带集成控制系统的伺服驱动器

    支持 I4.0,可单独配置

  • 机械系统和电机

    机械系统和电机

    可自由配置的直角坐标线性机器人

  • 基于浏览器的直观 网页人机界面

    基于浏览器的直观 网页人机界面

    用于调试、过程配置、运行和过程分析

带集成控制系统的伺服驱动器
带集成控制系统的伺服驱动器

带集成控制系统的伺服驱动器

支持 I4.0,可单独配置

  • 带集成 ctrlX CORE 控制系统的最新一代 ctrlX DRIVE 伺服驱动器
  • 提供 OPC-UA 开放式接口,支持 I4.0
  • 现场总线协议:Profinet

机械系统和电机
机械系统和电机

机械系统和电机

可自由配置的直角坐标线性机器人

  • 线性轴:CKK 和 CKR 紧凑型模块、MKR 线性模块和连接元件
  • 带绝对编码器和集成电机制动器的 MS2N 系列伺服电机
  • 可提供定制解决方案

基于浏览器的直观 网页人机界面
基于浏览器的直观 网页人机界面

基于浏览器的直观 网页人机界面

用于调试、过程配置、运行和过程分析

  • 提供调试向导,简化调试过程
  • 无需编程知识(零编程)
  • 可轻松集成到更高层级的控制和 IT 基础架构中
  • 只需简单拖放操作,在数秒内完成图形化编程
  • 兼容各种点胶系统

一种机电一体化解决方案 – 诸多益处

简化产品选型

简化产品选型

  • 将预先选定的机械、电气和软件组件组合在各种套件中
  • 通过电子工具轻松选型、设计尺寸和配置产品
  • 所有组件均由一家供应商提供

即插即用

即插即用

  • 打包供货,包括预装软件
  • 将由向导来引导您快速完成调试,整个系统和点胶头可自动完成参数设置

零编程

零编程

  • 图形化编程操作简单,无需编程知识
  • 基于浏览器的 网页人机界面,采用现代化设计,支持各种终端设备

开放式接口

开放式接口

  • 可直接集成至更高层级的系统中
  • 通过 OPC-UA 进行物联网连接
  • 通过 ReST API 获取数据
  • 可集成各种点胶头

技术数据

系统概述

  • 一流的 CKK 和 CKR 线性轴
  • 自动化硬件(伺服驱动器、控制单元和伺服电机)
  • 基于浏览器的 网页人机界面,用于调试、图形化编程、运行和过程分析。
  • 兼容各种点胶系统